Lattiarasia ELWO25256 Fe C2 2kN 250x250x60
Floor Boxes Elwo
ENSTO
Lattiarasia ELWO25256 Fe C2 2kN 250x250x60
REF. TFB-ELWO25256
1414700
GTIN.
6438269319375
Säädettävä lattiarasia kuivapestäviin tiloihin. Asennettavissa valuun, onteloon tai puulattiaan. Soveltuu liikerakentamisen yleisimpiin tarpeisiin.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellismitta | 370 mm |
---|---|
Kasetin korkeus | 90 mm |
Minimi asennussyvyys | 30 mm |
Vaaituskorkeus | 30-60 mm |
Malli / Tyyppi | neliö |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Lattiarasian materiaali | Ruostumaton teräs |
---|---|
Upotuspituus | 370 mm |
Upotusleveys | 370 mm |
Leveys | 400 mm |
Korkeus | 75 mm |
Syvyys | 400 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO