Lightweight cantilever 200 FZ
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Lightweight cantilever 200 FZ
REF. MP-753Z
1467264
GTIN.
7394333054797
Lightweight cantilever 200 FZ
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 250 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 80 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 120-200 mm |
Malli / Tyyppi | seinäkannatin |
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti | 1500 N |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |