Liiketunnistin 180° standard, 230V/16A, valk
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
ENSTO
Liiketunnistin 180° standard, 230V/16A, valk
REF. 1701SE-LS17180WUWWFI
2621187
GTIN.
6438100357450
Liiketunnistin 180° standard, 230V/16A, valk
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Malli / Tyyppi | rele |
Kuorman tyyppi | yleiskäyttöinen ja saneeraus LED |
Käytettävissä painikkeen kanssa | Ei |
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muovi |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
---|---|
Nimellisjännite | 250 V |
Nimellisvirta | 16 A |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |
Käyttölämpötila | -20-45 °C |
Varastointilämpötila | -20-70 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO