Liiketunnistin Keskiölevy 180°,1.1m stan.val
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
ENSTO
Liiketunnistin Keskiölevy 180°,1.1m stan.val
REF. LS17180WWFI
2621192
GTIN.
6438100357306
Liiketunnistin Keskiölevy 180°,1.1m stan.val
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | liiketunnistin |
---|---|
Asennustapa | uppoasennus |
Vakiovalosäätö | Ei |
HVAC-ohjaus | Ei |
Ketjutettava | Ei |
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi | Ei |
Aliryömintäsuojaus | Ei |
Tunnistusalueen maksimileveys | 15 m |
Tunnistusalueen maksimipituus | 30 m |
Vastearvon herkkyyden säätö | Ei |
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Ei |
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Ei |
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla | Ei |
---|---|
Eläintunnistus | Ei |
Porraskäytävän valvonta | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Ei |
Toiminnon valintakytkin | Ei |
Vähimmäispäälläoloaika | 2 s |
Enimmäistyösykli | 120 min |
Itseoppiva poiskytkentäviive | Ei |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO