![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-LS17281WWFI-WEB-R.jpg)
Liiketunnistin Keskiölevy180°,2.2m univ. val
Ensto Intro Presence and Movement Detectors
ENSTO
Liiketunnistin Keskiölevy180°,2.2m univ. val
REF. LS17281WWFI
2621198
GTIN.
6438100357399
Liiketunnistin Keskiölevy180°,2.2m univ. val
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | liiketunnistin |
---|---|
Asennustapa | uppoasennus |
Vakiovalosäätö | Ei |
HVAC-ohjaus | Ei |
Ketjutettava | Ei |
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi | Ei |
Aliryömintäsuojaus | Ei |
Tunnistusalueen maksimileveys | 11 m |
Tunnistusalueen maksimipituus | 15 m |
Havainnointialueen halkaisija | 12 m |
Vastearvon herkkyyden säätö | Ei |
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä | Ei |
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle | Ei |
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla | Ei |
---|---|
Eläintunnistus | Ei |
Porraskäytävän valvonta | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | Duroplast |
Halogeeniton | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP44 |
Toiminnon valintakytkin | Ei |
Vähimmäispäälläoloaika | 2 s |
Enimmäistyösykli | 2 min |
Itseoppiva poiskytkentäviive | Ei |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO