Liitinkisko Pituus 118 mm
Ensto Clampo Ground
ENSTO
Liitinkisko Pituus 118 mm
REF. PSK20.118
1913364
GTIN.
6418677163388
Liitinkisko Pituus 118 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Mitoitusvirta In | 82 A |
Materiaali | messinki |
---|---|
Pintamateriaali | käsittelemätön |