Liitinkisko Pituus 127 mm
Ensto Clampo Ground
ENSTO
Liitinkisko Pituus 127 mm
REF. PSK20.127
1913365
GTIN.
6418677163395
Liitinkisko Pituus 127 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Mitoitusvirta In | 82 A |
Materiaali | messinki |
---|---|
Pintamateriaali | käsittelemätön |