Liitinkisko Pituus 2000 mm
Ensto Clampo Ground
ENSTO
Liitinkisko Pituus 2000 mm
REF. PSK131
1913371
GTIN.
6418677163456
Liitinkisko Pituus 2000 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Mitoitusvirta In | 135 A |
Materiaali | kupari |
---|---|
Pintamateriaali | käsittelemätön |