![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-PSK20_037-WEB-R.jpg)
Liitinkisko Pituus 37 mm
Ensto Clampo Ground
ENSTO
Liitinkisko Pituus 37 mm
REF. PSK20.037
1913355
GTIN.
6418677163296
Liitinkisko Pituus 37 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Mitoitusvirta In | 82 A |
Materiaali | messinki |
---|---|
Pintamateriaali | käsittelemätön |