Liitinkisko Pituus 82 mm
Ensto Clampo Ground
ENSTO
Liitinkisko Pituus 82 mm
REF. PSK20.082
1913360
GTIN.
6418677163340
Liitinkisko Pituus 82 mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Mitoitusvirta In | 82 A |
Materiaali | messinki |
---|---|
Pintamateriaali | käsittelemätön |