Lukitustarvike Johdonsuojakatkaisijalle 10kpl
Mechanical Parts for Panels
ENSTO
Lukitustarvike Johdonsuojakatkaisijalle 10kpl
REF. ST1T
3309392
GTIN.
6418677167799
Lukitustarvike Johdonsuojakatkaisijalle 10kpl
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | Lukituskiinnike |
---|---|
Lisätarvike | Kyllä |
Varaosa | Ei |
Leveys | 7 mm |
Korkeus | 18 mm |
---|---|
Syvyys | 25 mm |
Väri | metallinen |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
VALITSE TOIMINTO