![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004834-LEGRAND-1000.jpg)
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu 1 x 6-25mm² + 12 x 1.5-16mm² - vihreä
Legrand
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu 1 x 6-25mm² + 12 x 1.5-16mm² - vihreä
REF. LG-004834
1920115
GTIN.
3245060048341
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Napojen lukumäärä | 1 |
---|---|
Nimellisvirta | 90 A |
Kytkentätapa | ruuvi |
Asennustapa | DIN-kisko |
Tulojen lukumäärä | 1 |
Lähtöjen lukumäärä | 12 |
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle | Kyllä |
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle | Kyllä |
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle | Kyllä |
Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia | Ei |
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille | Ei |
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia | Ei |
Johtimen poikkipinta-ala, tulo | 6-25 mm² |
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö | 1.5-16 mm² |
Kosketussuojattu | Kyllä |
---|---|
Korkeus | 30 mm |
Leveys | 113 mm |
Syvyys | 16 mm |
Rivien lukumäärä | 1 |
Iskunkestävyysluokka | IK00 |
Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
Käyttölämpötila | -5-40 °C |
Varastointilämpötila | -25-70 °C |
Nimellisjännitealue | 230-400 V |
Halogeeniton | Ei |
Jakeluliitäntöjen tyyppi | Maa |
Liittimien koko | 1.5-25 mm² |
Merkintäpaikka | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO