![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-005053-WEB-R.jpg)
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu - ruuviliitin:5 x 6-25mm² + jousiliitin:36 x 1.5-4mm² - vihreä
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Legrand
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu - ruuviliitin:5 x 6-25mm² + jousiliitin:36 x 1.5-4mm² - vihreä
REF. LG-005053
1920121
GTIN.
3245060050535
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Napojen lukumäärä | 41 |
---|---|
Nimellisvirta | 90 A |
Kytkentätapa | ruuviton |
Asennustapa | DIN-kisko |
Tulojen lukumäärä | 5 |
Lähtöjen lukumäärä | 36 |
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle | Kyllä |
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle | Kyllä |
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle | Ei |
Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia | Ei |
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille | Ei |
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia | Ei |
Johtimen poikkipinta-ala, tulo | 6-25 mm² |
---|---|
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö | 1.5-4 mm² |
Kosketussuojattu | Kyllä |
Korkeus | 30 mm |
Leveys | 276 mm |
Syvyys | 16 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
Käyttölämpötila | -5-40 °C |
Varastointilämpötila | -25-70 °C |
Jakeluliitäntöjen tyyppi | Maa |
Liittimien koko | 1.5-25 mm² |
Merkintäpaikka | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO