![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/405057-LEGRAND.jpg)
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu - ruuviliitin:5 x 6-25mm² + jousiliitin:45 x 1.5-4mm² - vihreä
DISTRIBUTION ACCESSORIES
Legrand
Maadoituskisko kosketussuojalla - Cu - ruuviliitin:5 x 6-25mm² + jousiliitin:45 x 1.5-4mm² - vihreä
REF. LG-405057
1920120
GTIN.
3245064050579
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Napojen lukumäärä | 50 |
---|---|
Nimellisvirta | 100 A |
Kytkentätapa | ruuviton |
Asennustapa | muu |
Tulojen lukumäärä | 5 |
Lähtöjen lukumäärä | 45 |
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle | Kyllä |
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle | Kyllä |
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle | Ei |
Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia | Ei |
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille | Ei |
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia | Ei |
Johtimen poikkipinta-ala, tulo | 6-25 mm² |
---|---|
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö | 1.5-4 mm² |
Kosketussuojattu | Kyllä |
Korkeus | 30 mm |
Leveys | 332 mm |
Syvyys | 18 mm |
Kotelointiluokka (IP) | IP2X |
Käyttölämpötila | -5-40 °C |
Varastointilämpötila | -25-70 °C |
Jakeluliitäntöjen tyyppi | Maa |
Liittimien koko | 1.5-25 mm² |
Merkintäpaikka | Ei |