![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-AMJK2V-WEB-R.jpg)
Mekaaninen lisätarvike AMJK2V JOUSIKIINNIKEPARI
Ensto Monix
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AMJK2V JOUSIKIINNIKEPARI
REF. AMJK2V
4265382
GTIN.
6410042653821
Mekaaninen lisätarvike AMJK2V JOUSIKIINNIKEPARI
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 20 mm |
---|---|
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 15 mm |