Mekaaninen lisätarvike AMJK3 JOUSIKIINNIKEPARI
Ensto Monix
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AMJK3 JOUSIKIINNIKEPARI
REF. AMJK3
4265305
GTIN.
6410042653050
Mekaaninen lisätarvike AMJK3 JOUSIKIINNIKEPARI
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 20 mm |
---|---|
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 15 mm |