Mekaaninen lisätarvike AMRPK330 0,3M PÄÄTYKANNAKEPARI
Ensto Monix
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AMRPK330 0,3M PÄÄTYKANNAKEPARI
REF. AMRPK330
4265379
GTIN.
6410042653791
Mekaaninen lisätarvike AMRPK330 0,3M PÄÄTYKANNAKEPARI
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | harmaa |
Materiaali | alumiini |
Pituus | 350 mm |
---|---|
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 60 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO