Mekaaninen lisätarvike asennussarja 120x120
Ensto Alpo
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike asennussarja 120x120
REF. RAMPPI/APLV
4260334
GTIN.
6438389007978
Mekaaninen lisätarvike asennussarja 120x120
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 120 mm |
---|---|
Leveys | 120 mm |
Korkeus | 11 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO