Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, ant. hope
Ensto AVR320
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, ant. hope
REF. AVL45.2
4117872
GTIN.
6418677604218
Mekaaninen lisätarvike AVR320 valaisimille, ant. hope
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | alumiini |
Pituus | 400 mm |
Leveys | 400 mm |
---|---|
Korkeus | 43 mm |
Halkaisija | 400 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO