Mekaaninen lisätarvike FORK900.1 RAMP MOUNT.PAIR 0.9M
Ensto Formi
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike FORK900.1 RAMP MOUNT.PAIR 0.9M
REF. FORK900.1
4361164
GTIN.
6438389013658
Mekaaninen lisätarvikeFORK900.1 RAMP MOUNT.PAIR 0.9M
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Lisätarvike | Kyllä |
Varaosa | Ei |
Läpinäkyvä | Ei |
Väri | valkoinen |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Pituus | 900 mm |
---|---|
Leveys | 900 mm |
Iskunkestävyysluokka | Ei tiedossa |
Kotelointiluokka (IP) | Ei tiedossa |
RAL-numero | 9016 |
Asennustapa | kannatinvarsi |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO