Mekaaninen lisätarvike KISKOKIINNIPEPARI MEK70
Ensto Flip
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike KISKOKIINNIPEPARI MEK70
REF. FLJK2
4390835
GTIN.
6438100454609
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | muu |
Materiaali | teräs |
Pituus | 70 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 51 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO