Mekaaninen lisätarvike KISKOKIINNIPEPARI MEK70 VALK.
Ensto Flip
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike KISKOKIINNIPEPARI MEK70 VALK.
REF. FLJK2V
4390836
GTIN.
6438100454616
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 70 mm |
---|---|
Leveys | 40 mm |
Korkeus | 51 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO