Mekaaninen lisätarvike UKAP35V-N UPOTUSKEHYS 35/49W
Ensto Alpo
ENSTO
Mekaaninen lisätarvike UKAP35V-N UPOTUSKEHYS 35/49W
REF. UKAP35V-N
4261754
GTIN.
6418584155940
Mekaaninen lisätarvike UKAP35V-N UPOTUSKEHYS 35/49W
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kiinnityskehys |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 1521 mm |
---|---|
Leveys | 174 mm |
Korkeus | 70 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO