![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038112-LEGRAND-1000.jpg)
Merkintä CAB 3 - johtimille 0,15-0,5 mm² - iso kirjain ''C''
CAB 3
Legrand
Merkintä CAB 3 - johtimille 0,15-0,5 mm² - iso kirjain ''C''
REF. LG-038112
1920172
GTIN.
3245060381127
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vihkomuoto |
---|---|
Hammastus | ei ole |
Materiaali | muovi |
Johtimen halkaisija | 0.4-0.8 mm |
Kaapelin halkaisija | 1-2.3 mm |
Pituus | 5 mm |
Leveys | 2.3 mm |
---|---|
Väri | keltainen |
Läpinäkyvä | Ei |
Tilaa merkinnälle | Kyllä |
Merkintä | kirjaimet |
Asennustapa | napsautettava |