Merkintä CAB 3 - johtimille 0,15-0,5 mm² - numero 9 - valkoinen
CAB 3
Legrand
Merkintä CAB 3 - johtimille 0,15-0,5 mm² - numero 9 - valkoinen
REF. LG-038109
1920169
GTIN.
3245060381097
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vihkomuoto |
---|---|
Hammastus | ei ole |
Materiaali | muovi |
Johtimen halkaisija | 0.4-0.8 mm |
Kaapelin halkaisija | 1-2.3 mm |
Pituus | 5 mm |
Leveys | 2.3 mm |
Väri | valkoinen |
Läpinäkyvä | Ei |
---|---|
Tilaa merkinnälle | Kyllä |
Merkintä | numerot |
Asennustapa | napsautettava |
Käyttölämpötila | -30-85 °C |
Varastointilämpötila | -30-85 °C |
Halogeeniton | Ei |