![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-038155-WEB-R.jpg)
Merkintä CAB 3 - johtimille 0,5-1,5 mm² - tyhjä
CAB 3
Legrand
Merkintä CAB 3 - johtimille 0,5-1,5 mm² - tyhjä
REF. LG-038155
1920208
GTIN.
3245060381554
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vihkomuoto |
---|---|
Hammastus | ei ole |
Materiaali | muovi |
Johtimen halkaisija | 0.8-1.4 mm |
Kaapelin halkaisija | 2-3.2 mm |
Pituus | 5 mm |
Leveys | 6 mm |
---|---|
Väri | valkoinen |
Läpinäkyvä | Ei |
Tilaa merkinnälle | Ei |
Merkintä | ei ole |
Asennustapa | napsautettava |