![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/038346-LEGRAND-1000.jpg)
Merkintä CAB 3 - johtimille 1,5-2,5 mm² - iso kirjain ''Q''
CAB 3
Legrand
Merkintä CAB 3 - johtimille 1,5-2,5 mm² - iso kirjain ''Q''
REF. LG-038346
1920308
GTIN.
3245060383466
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vihkomuoto |
---|---|
Hammastus | ei ole |
Materiaali | muovi |
Johtimen halkaisija | 1.4-1.8 mm |
Kaapelin halkaisija | 2.7-3.9 mm |
Pituus | 5.6 mm |
Leveys | 3 mm |
---|---|
Väri | keltainen |
Läpinäkyvä | Ei |
Tilaa merkinnälle | Kyllä |
Merkintä | kirjaimet |
Asennustapa | napsautettava |