Merkintä CAB 3 - johtimille 1,5-2,5 mm² - numerot 11 - 40
CAB 3
Legrand
Merkintä CAB 3 - johtimille 1,5-2,5 mm² - numerot 11 - 40
REF. LG-038161
1920210
GTIN.
3245060381615
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vihkomuoto |
---|---|
Hammastus | ei ole |
Materiaali | muovi |
Johtimen halkaisija | 1.4-1.8 mm |
Kaapelin halkaisija | 2.7-3.9 mm |
Pituus | 5.6 mm |
Leveys | 6 mm |
---|---|
Väri | valkoinen |
Läpinäkyvä | Ei |
Tilaa merkinnälle | Kyllä |
Merkintä | numerot |
Asennustapa | napsautettava |