Merkkilamppu 230V/0,8mA, 2-vip.kojeet
Ensto Intro Switches
ENSTO
Merkkilamppu 230V/0,8mA, 2-vip.kojeet
REF. 94FI
2113834
GTIN.
6418677341724
Merkkilamppu 230V/0,8mA, 2-vip.kojeet
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Käyttökohde | Kytkin / painike |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | hohtolamppu |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lampun väri | keltainen |
Lampunpidin | muu |
Nimellisjännitealue | 230-230 V |
---|---|
Nimellisvirta | 0.8 A |
Virrankulutus | 0.8 mA |
Nollajohto pakollinen | Ei |
Varastointilämpötila | -35-+35 °C |