Merkkilamppu 230V/1,1mA
Ensto Intro Switches
ENSTO
Merkkilamppu 230V/1,1mA
REF. 90FI
2113804
GTIN.
6418677337185
Merkkilamppu 230V/1,1mA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Käyttökohde | Kytkin / painike |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | hohtolamppu |
Lampun väri | keltainen |
Lampunpidin | Pistoliitin |
Nimellisjännitealue | 230-230 V |
Nimellisvirta | 1.1 A |
---|---|
Virrankulutus | 1.1 mA |
Nollajohto pakollinen | Ei |
Varastointilämpötila | -35-+35 °C |