Merkkilamppu 24V/25mA
Ensto Intro Switches
ENSTO
Merkkilamppu 24V/25mA
REF. 96-24FI
2113807
GTIN.
6418677337215
Merkkilamppu 24V/25mA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Käyttökohde | Kytkin / painike |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | hehkulamppu |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lampun väri | keltainen |
Lampunpidin | Pistoliitin |
Nimellisjännitealue | 24-24 V |
---|---|
Nimellisvirta | 25 A |
Virrankulutus | 25 mA |
Nollajohto pakollinen | Ei |
Varastointilämpötila | -35-+35 °C |