Merkkilamppu LED-merkkilamppu 230V/1,1mA
Ensto Intro Switches
ENSTO
Merkkilamppu LED-merkkilamppu 230V/1,1mA
REF. 90-LEDWFI
2113809
GTIN.
6418677337239
Merkkilamppu LED-merkkilamppu 230V/1,1mA
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Käyttökohde | Kytkin / painike |
---|---|
Valonlähteen tyyppi | LED |
Sisältää lampun | Kyllä |
Lampun väri | valkoinen |
Lampunpidin | Pistoliitin |
---|---|
Nimellisjännitealue | 230-230 V |
Virrankulutus | 1.1 mA |