![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EVO50_06-ELY-WEB-R.jpg)
Mittauskeskus Fe Y PR 1xVVS 3x10A 3x16A 50A
Esteri Panel boards
ENSTO
Mittauskeskus Fe Y PR 1xVVS 3x10A 3x16A 50A
REF. EVO50.06-ELY
3440360
GTIN.
6438100345488
Mittauskeskus Fe Y PR 1xVVS 3x10A 3x16A 50A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisvirta | 50 A |
---|---|
Mittariristikkojen määrä | 1 |
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä | 0 |
Alapuolisella kytkentätilalla | Puristimilla |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | teräs |
Moduulirivien määrä | 1 |
Kenttien lukumäärä | 1 |
---|---|
Asennuslevyllä | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Leveys | 440 mm |
Korkeus | 1660 mm |
Syvyys | 165 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO