![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EVO50_06ELY-EV16DG-WEB-R.jpg)
Mittauskeskus pinta Fe 2T Y PR 1xVVS 3x10A 3x16A 50A
Esteri Panel boards
ENSTO
Mittauskeskus pinta Fe 2T Y PR 1xVVS 3x10A 3x16A 50A
REF. EVO50.06ELY-EV16DG
3440395
GTIN.
6438100385057
Mittauskeskus pinta Fe 2T Y PR 1xVVS 3x10A 3x16A 50A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisvirta | 50 A |
---|---|
Mittariristikkojen määrä | 1 |
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä | 0 |
Alapuolisella kytkentätilalla | Puristimilla |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | teräs |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7024 |
Moduulirivien määrä | 1 |
---|---|
Kenttien lukumäärä | 1 |
Asennuslevyllä | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP3X |
Leveys | 440 mm |
Korkeus | 1660 mm |
Syvyys | 165 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Esite
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO