Mittauskeskus uppo/pinta FE 4xVVS 18x10A 18x16A 50A
Ensto Waltteri Panel boards
ENSTO
Mittauskeskus uppo/pinta FE 4xVVS 18x10A 18x16A 50A
REF. ESNV345.36
3305024
GTIN.
6418677666704
Mittauskeskus uppo/pinta FE 4xVVS 18x10A 18x16A 50A
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisvirta | 50 A |
---|---|
Mittariristikkojen määrä | 1 |
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä | 0 |
Alapuolisella kytkentätilalla | Puristimilla |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | teräs |
Moduulirivien määrä | 3 |
---|---|
Asennuslevyllä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Leveys | 545 mm |
Korkeus | 1400 mm |
Syvyys | 130 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
3 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO