Mittauskeskus uppo/pinta FE SLY 4xVVS 16x10A 18x16A IP20C
Ensto Waltteri Panel boards
ENSTO
Mittauskeskus uppo/pinta FE SLY 4xVVS 16x10A 18x16A IP20C
REF. ESNV365.36
3305026
GTIN.
6418677666728
Mittauskeskus uppo/pinta FE SLY 4xVVS 16x10A 18x16A IP20C
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisvirta | 50 A |
---|---|
Mittariristikkojen määrä | 1 |
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä | 0 |
Alapuolisella kytkentätilalla | Puristimilla |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | teräs |
Moduulirivien määrä | 3 |
---|---|
Asennuslevyllä | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Leveys | 545 mm |
Korkeus | 1400 mm |
Syvyys | 130 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO