![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EOMZ33-WEB-R.jpg)
Mittauskotelo Fe 1xM2 + 2xM3 IP44
Esteri Panel boards
ENSTO
Mittauskotelo Fe 1xM2 + 2xM3 IP44
REF. EOMZ33
3428595
GTIN.
6410034285955
Mittauskotelo Fe 1xM2 + 2xM3 IP44
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus |
---|---|
Korkeus | 480 mm |
Leveys | 760 mm |
Syvyys | 248 mm |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO