![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/EN-EPMK325_309-WEB-R.jpg)
Monimittarikeskus Laaj.osa, ei pääkytk, 9mitt.p.
Prefabricated Panel Boards
ENSTO
Monimittarikeskus Laaj.osa, ei pääkytk, 9mitt.p.
REF. EPMK325.309
3300709
GTIN.
6410033007091
Monimittarikeskus Laaj.osa, ei pääkytk, 9mitt.p.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisvirta | 160 A |
---|---|
Mittariristikkojen määrä | 9 |
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä | 0 |
Alapuolisella kytkentätilalla | Puristimilla |
Asennustapa | pinta-asennus |
Materiaali | teräs |
Asennuslevyllä | Ei |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP2XC |
Leveys | 1995 mm |
Korkeus | 645 mm |
Syvyys | 120 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Esite
2 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO