Mounting plate – perforated FZ
MP Cable Ladders Steel
MP BOLAGEN
Mounting plate – perforated FZ
REF. MP-738Z
1467254
GTIN.
7394333055763
Mounting plate – perforated FZ
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vaaka-/pystysuuntainen |
---|---|
Levyn korkeus | 120 mm |
Levyn leveys | 180 mm |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
---|---|
Materiaali | teräs |