MP-023E Kattokiinnike kierret.
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-023E Kattokiinnike kierret.
REF. MP-023E
1467870
GTIN.
7394333126968
Kattokiinnike
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Ankkurityyppi | ulkokierre |
---|---|
Kiinnitystapa | pääty kierteillä |
Ruuvausjärjestelmä | kuusiokanta (ulko) |
Ankkurin materiaali | teräs |
Ankkrin pintakäsittely | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Kuorimateriaali | teräs |
Holkin pintakäsittely | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
Laipalla | Ei |
---|---|
Kierre | metrinen |
Kierrekoko (metrinen) | 7.5 |
Pituus | 95 mm |
Porausreiän halkaisija | 6 mm |
Avaimen leukaväli | 13 mm |