MP-024S Ankkurikisko MP-V 250S
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-024S Ankkurikisko MP-V 250S
REF. MP-024S
1467524
GTIN.
7394333035789
Ankkurikisko MP-V 250S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 250 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 21 mm |
Aukon leveys | 22 mm |
Materiaalin paksuus | 2.5 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Reiän leveys | 9 mm |
---|---|
Hammastus | Ei |
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |
Pintakäsittelyn paksuus | 20 µm |
Paino | 0.43 kg |