MP-027V Ankkurikis MP-V 750VAL
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-027V Ankkurikis MP-V 750VAL
REF. MP-027V
1467953
GTIN.
7394333045511
Ankkurikisko MP-027V valkoinen MP-V 750
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 750 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 21 mm |
Aukon leveys | 22 mm |
Materiaalin paksuus | 2.5 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Reiän leveys | 9 mm |
Hammastus | Ei |
---|---|
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Paino | 1.3 kg |