MP-028V Ankkuriki MP-V 1000VAL
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-028V Ankkuriki MP-V 1000VAL
REF. MP-028V
1467954
GTIN.
7394333045641
Ankkurikisko MP-028V valkoinen MP-V 1000
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 1000 mm |
---|---|
Leveys | 41 mm |
Korkeus | 21 mm |
Aukon leveys | 22 mm |
Materiaalin paksuus | 2.5 mm |
Profiilin muoto | C-profiili |
Malli / Tyyppi | yksiprofiilinen |
Rei'ityksen tyyppi | tausta rei'itetty |
Reiän leveys | 9 mm |
Hammastus | Ei |
---|---|
Katkaistava | Ei |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | pinnoitettu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9010 |
Paino | 1.73 kg |