MP-044E Mutteri E
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-044E Mutteri E
REF. MP-044E
1467628
GTIN.
7394333122557
Mutteri E
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | mutteri |
---|---|
Laipalla | Kyllä |
Hitsattava | Ei |
Itselukittuva | Kyllä |
Nylonrenkaalla | Ei |
Ruuvausjärjestelmä | kuusiokanta (ulko) |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | 8 (teräs) |
Pinnan suojaus | galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty |
---|---|
Kierrekoko (metrinen) | 10 |
Avaimen leukaväli | 15 mm |
Kierteen nousu | 1.5 mm |
Kierre | metrinen |
Vasenkätinen kierre | Ei |
Korkeus | 10 mm |
Ulkohalkaisija | 20 mm |