MP-054S Porttikannatin,400mm
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-054S Porttikannatin,400mm
REF. MP-054S
1467824
GTIN.
6438269325611
Porttikannatin 400S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 35 mm |
---|---|
Leveys | 500 mm |
Korkeus | 14 mm |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 400-400 mm |
Malli / Tyyppi | puristuskonsoli |
Kulma | 90-90 ° |
---|---|
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Kyllä |
Materiaali | teräs |
Materiaalin laatu | muu |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |