![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-071Z-WEB-R.jpg)
MP-071Z Katto/lat. MP-FV 750Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-071Z Katto/lat. MP-FV 750Z
REF. MP-071Z
1467512
GTIN.
7394333038087
Katto/lattiakannatin MP-FV 750Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 750 mm |
---|---|
Profiilin leveys | 41 mm |
Profiilin korkeus | 21 mm |
Malli / Tyyppi | C-profiili |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Paino | 2.4 kg |