MP-072Z Katto/lat. MP-FV 1000Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-072Z Katto/lat. MP-FV 1000Z
REF. MP-072Z
1467513
GTIN.
7394333038117
Katto/lattiakannatin MP-FV 1000Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 1000 mm |
---|---|
Profiilin leveys | 41 mm |
Profiilin korkeus | 21 mm |
Malli / Tyyppi | C-profiili |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Paino | 4.1 kg |