MP-073Z Katto/lat. MP-FV 1500Z
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-073Z Katto/lat. MP-FV 1500Z
REF. MP-073Z
1467514
GTIN.
7394333038377
Katto/lattiakannatin MP-FV 1500Z
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Pituus | 1500 mm |
---|---|
Profiilin leveys | 41 mm |
Profiilin korkeus | 21 mm |
Malli / Tyyppi | C-profiili |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | kuumasinkitty |
Paino | 4.4 kg |