![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/MD-108S-WEB-R.jpg)
MP-108S Jatko tikashyllyt
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-108S Jatko tikashyllyt
REF. MP-108S
1467837
GTIN.
7394333012902
Jatkokappale S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pituussuuntainen jatko |
---|---|
Vaakasuuntainen nivelliitos | Ei |
Pystysuuntainen nivelliitos | Ei |
Liitäntätapa | plug-in liitäntä |
Soveltuu lankahyllylle | Ei |
Soveltuu tikashyllylle | Kyllä |
Soveltuu johtokanavaan | Ei |
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys | 200-600 mm |
---|---|
Soveltuu kaapelikanavajärjestelmän korkeudelle | 56-56 mm |
Pituus | 280 mm |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |