MP-109S Asennuslevy S
MP Cable Ladders Steel
MP Bolagen
MP-109S Asennuslevy S
REF. MP-109S
1467472
GTIN.
7394333023885
Asennuslevy S
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vaakasuuntainen |
---|---|
Levyn korkeus | 250 mm |
Levyn leveys | 105 mm |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
---|---|
Materiaali | teräs |
Pinnan suojaus | jatkuvasti galvanoitu |